Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L123

ASCO™ L123 Allzweckmagnetventile

Produktbeschreibung

Ab dem 30. September 2025 stehen die Allzweckmagnetventile der Baureihe L122 nicht mehr zum Verkauf und werden durch ASCO 256 2-Wege-Kompaktmagnetventile ersetzt.

Die zugehörige Dokumentation ist nachstehend weiterhin verfügbar.

Gehäusewerkstoff
PPS (Polyphenilsulfat), glasfaserverstärkt
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
10 bar
Medientemperatur
0 °C +130 °C
Max. Viskosität
5°E (~37 cStoke oder mm²/s)
Abdichtung
FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.
  • Geeignet für Niederdruckdampf und Anwendungen in Sterilisationsautoklaven.

Dokumentation und Zeichnungen