Asco-P-381

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 381

Produktbeschreibung

Die ASCO-Baureihe 381 ist ein Portfolio aus Niedertemperatur-Magnetventilen mit hohem Durchfluss, die für den Einsatz in rauen und korrosiven Umgebungen konzipiert sind. Ihr großer Temperaturbereich von -60 °C bis 80 °C für sowohl Medien- als auch Umgebungstemperatur ermöglicht den Einsatz unter extremen Bedingungen. Die Baureihe 381 ist in der Lage, den CSA (Nr. 139) Dauertest mit 100 000 Zyklen (10 000 Zyklen bei -60 ° C und 90 000 Zyklen bei 80 ° C) zu bestehen.

Ventilbetätigung
Magnetschalter, Magnetventil – Pneumatisch betätigt
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Erdgas
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll; 3/8 Zoll; 1/2 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege: 3/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 2,2 Cv bis 6,2 Cv
Spannung
110 AC, 115 AC, 24 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC, 12 DC, 120 DC, 24 DC, 48 DC, 240 DC, 480 AC, 440 AC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
150–500 psig
Betriebsumgebung
Korrosiv, Ex-Bereich, außen
Normen/Vorschriften
ATEX Zone 1–21, Class I Div 1, CSA, IEC Ex Zone 1–21, IP67, SIL, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Ein höherer Durchfluss ermöglicht eine schnellere Prozessansprechzeit
  • Kann bei Verwendung der extern vorgesteuerten Version bis zum Null-Hauptdruck betrieben werden
  • Kompatibel mit Drehzahlregelung
  • Ermöglicht es dem Benutzer, den Durchfluss zu regeln, um ein abruptes Öffnen/Schließen des Aktors zu verhindern
  • Robustes Gehäuse aus Edelstahl 316L

Dokumentation und Zeichnungen