Asco-P-037

ASCO™ Ventil der Baureihe 037 mit manueller Rückstellung

Produktbeschreibung

Die ASCO Ventile der  Baureihe 037 mit manueller Rückstellung verfügen über Gehäuse für hohe Durchflussraten und hohen Druck. Die manuelle Rückstellung verhindert eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Ventils. In Ausführungen mit elektrischer Auslösung (bei Spannung), Nullspannungsauslösung (bei Spannungsfreiheit) oder freier Regelung erhältlich. Die Ventile sind ideal zur Regelung kritischer Prozesse in Anwendungen der Raffinierung und chemischen Industrie geeignet. Manche Modelle können für aggressive Medien einschließlich Dampf eingesetzt werden.

Ventilbetätigung
Magnetventil – Arretierung
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/4"; 3/8"
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege – 3/2 universal
Durchfluss
Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv; von 0,5 Cv bis 1,0 Cv
Spannung
24 AC, 120 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 DC | 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innenbereich
Normen/Vorschriften
CSA; Typ 3; Typ 7; Typ 9

Merkmale

  • Wenn die Ventile ausgelöst werden, können diese nur manuell zurückgesetzt werden
  • Sowohl für Betrieb mit Arretierung in offener oder geschlossener Position erhältlich
  • Eigensichere Ausführungen können in anspruchsvollen Umgebungen installiert werden
  • Gehäuse sind in Messing oder Edelstahl verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen