Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-P-Machine Works

AMS Machine Works

Produktbeschreibung

AMS Machine Works vereinfacht das Asset Management und die Zustandsüberwachung. Diese Software versetzt Schwingungsanalytiker, Spezialisten für Zuverlässigkeit und Wartungstechniker in die Lage, mechanische Probleme bei rotierenden Anlagenkomponenten wie Kompressoren, Turbinen, Pumpen, Ventilatoren, Gebläsen, Getrieben und anderen zu überwachen, zu diagnostizieren und zu beheben, bevor sie sich auf die Leistung oder die Chargenqualität auswirken.

Das preisgekrönte AMS Machine Works kombiniert vorausschauende Wartungstechnik mit umfassenden, patentierten Analysewerkzeugen, um eine einfache und genaue Bewertung des Maschinenzustands zu ermöglichen.

Mit aus der AMS-Maschinenzustandstechnik gewonnenen Messdaten bauen Sie eine leistungsfähige Datenstruktur für die Zustandsüberwachung auf, wie mit dem:

  • AMS 2140 Machinery Health Analyzer,
  • AMS Wireless-Vibrationsmonitor
  • AMS 9420 Wireless-Vibrationsmessumformer,
  • AMS Asset Monitor,
  • AMS 6500 ATG,
  • und Lösungen von anderen Anbietern.
  • Version
    1.8
    Betriebssystem
    Windows Server 2022 Standard oder Datacenter
    Windows Server 2019 Standard oder Datacenter
    Windows Server 2016 Standard oder Datacenter
    Prozessor
    Große und besonders große Systeme – 3,2 GHz, 8-Core-Prozessor, Intel Xeon-skalierbar (Gold) oder schneller (empfohlen),
    Kleine und mittlere Systeme – 2,4 GHz, 6-Core-Prozessor, Intel Xeon-skalierbar (Gold) oder schneller (mindestens)
    RAM
    Große und besonders große Systeme – 64 GB
    Mittlere Systeme – 32 GB
    Kleine Systeme – 16 GB
    Speicherplatz
    1 TB (empfohlen)
    500 GB (mindestens)
    100 GB (für rein kabellose Konfigurationen)
    Browser
    Google Chrome (neueste Version)
    Microsoft Edge (neueste Version)

    Merkmale

    • Tutorial-Videos
      Installation | Erste Schritte |App Switcher | VibApp | Netzwerkgerätemodul

    • Schwingungsanalysetools für die Diagnose des Maschinenzustands
    • Vertraute Werkzeuge in einer intuitiveren Benutzeroberfläche ermöglichen eine schnellere Implementierung
    • Unterstützt eine Vielzahl der Überwachungstechnologien von Emerson, einschließlich:
      • AMS 2140 Machinery Health
      • AMS Wireless Vibrationsmonitor
      • AMS 9420 Wireless-Vibrationsmessumformer
      • AMS Asset Monitor
      • AMS 6500 ATG
    • Dank des intuitiven Dashboards schaffen Sie es, Ihre tägliche Arbeit zu erledigen, und behalten dazu noch den Maschinenzustand jederzeit im Blick
    • Einsatz in Verbindung mit AMS Optics und Aspen Mtell®

    Dokumentation und Zeichnungen