Ultraschall-Dampfentfetter
Branson Dampfentfettungssysteme nutzen die Ultraschalltechnik, um Ihre Teile gründlich zu reinigen und schwer erreichbare Verunreinigungen zu entfernen.
Profitieren Sie von unserer Kompetenz in der Wissenschaft hinter der Präzisionsreinigung. Wenn Sie komplexe oder strenge Anwendungsanforderungen bewältigen müssen, bieten wir Ihnen die benötigte Reinigungstechnik. Branson Reinigungssysteme mit Lösungsmitteln können für die Reinigung von optischen Komponenten, Leiterplatten, Präzisionsteilen aus Metall, medizinischen Implantaten und anderen empfindlichen Teilen angepasst werden.
Die Ultraschall-Dampfentfetter für Lösungsmittel der B-Serie bieten eine überragende Reinigung in einer Vielzahl an Anwendungen für die Entfernung von Verschmutzungen, wie z. B. Oberflächenöle, Fette, Wachs und Lötflussmittel. Die Entfetter der B-Serie sind in sechs verschiedenen Modellen lieferbar. Eine Vielzahl an Optionen ermöglicht Ihnen die individuelle Anpassung Ihres Entfetters an Ihre speziellen Anforderungen – von automatisierten Hubsystemen bis zur Datenerfassung und mehr.
Die Branson Destillierapparate zur Lösungsmittelrückgewinnung sind vollständig eingeschlossene Systeme und bieten eine effiziente kontinuierliche oder Batch-Destillation von häufig in industriellen Reinigungsanwendungen eingesetzten Lösungsmitteln. Die Destillierapparate sind gleichzeitig kostengünstig und umweltfreundlich, da Sie einen doppelten Vorteil bieten: Reduzierung der Verschmutzungsgrade im Reinigungssystem und Rückgewinnung wertvoller Lösungsmittel. Diese Destillierapparate werden oft mit Dampfentfettern der B-Serie gepaart.
Sorgen Sie mit Ultraschall-Dampfentfettern für die Genauigkeit und Reinheit von Teilen vor der Montage oder nach der Reparatur.
Entfernen Sie Öl, Fette, Wachs und Lötflussmittel von elektronischen Komponenten während der Montage oder Reparatur.
Lassen Sie unsere Techniker eine eingehende Überprüfung und Analyse Ihrer Anwendung durchführen, um die beste Branson Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.