Pneumatiksysteme für Hochgeschwindigkeitszüge

Pneumatik- und Steuerungstechnik für Schienenfahrzeuge

Speziell für Schienenfahrzeuge entwickelte pneumatische Lösungen und Näherungsschalter sowie langjährige Erfahrung machen Emerson zu Ihrem zuverlässigen Partner

Pneumatiksysteme für Personenzüge

Antrieb und Steuerung – Emerson ist die erste Wahl für Schienenfahrzeuge

Wer jeden Tag aufs Neue viel bewegen muss, braucht zuverlässige Partner und Techniken. Emerson ist dieser Partner.

Wir verfügen über eine lange Geschichte und langjährige Erfahrung im Eisenbahnbereich, kombiniert mit einer Produktpalette, die robuste und intelligente Technologien bietet und den spezifischen Anforderungen der Branche gerecht wird.

Unsere Ingenieure verfügen über das Fachwissen im Bahnbereich, um Innovation voranzubringen und sprechen die Sprache unserer Kunden, während unsere Lösungen alle bahnspezifischen Richtlinien und Normen weltweit erfüllen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Antrieb und Steuerung – Emerson ist die erste Wahl für Schienenfahrzeuge

Richtlinien und Normen für Schienenfahrzeuge

Trends wie Globalisierung, Digitalisierung und Umweltschutz erfordern eine kontinuierliche Weiterentwicklung aller im Schienenverkehr zum Einsatz kommenden Komponenten und Systeme. 

Gleichzeitig müssen alle diese Produkte die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen aller einschlägigen nationalen und internationalen Normen wie EN 45545 erfüllen.

Erfahren Sie, wie Sie ideale, zukunftssichere pneumatische Lösungen implementieren können, die die neuesten Standards der Bahnindustrie erfüllen und Sie bei der zuverlässigen Meisterung Ihrer Herausforderungen unterstützen. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Richtlinien und Normen für Schienenfahrzeuge
Pneumatiksysteme für Schienenfahrzeuge müssen Normen wie EN 45545, EN 50155 und EN 61373 entsprechen
Niveauregelung von Zügen mittels pneumatischer Ventile für Schienenfahrzeuge an einer Bahnstation mit wartenden Passagieren

Niveauregelungs- und Bremssteuerungstechnik

Pneumatiklösungen von Emerson sind nicht nur zuverlässig, sicher, langlebig und kosteneffektiv, sondern ermöglichen darüber hinaus auch die zuverlässige und präzise Niveauregelung und Bremssteuerung von Zügen. Mithilfe dieser Technik können Passagierzugwagen schnell an unterschiedliche Bahnsteighöhen angepasst, die Haltedauer verkürzt sowie der Schienenverkehr effizienter und kosteneffektiver gestaltet werden. 

In dieser Fallstudie eines Kunden erfahren Sie, wie wir dabei geholfen haben, dass Züge in London schneller und effizienter fahren konnten und gleichzeitig der Druckluftverbrauch um bis zu 50 % reduziert werden konnte.
 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Niveauregelungs- und Bremssteuerungstechnik

Lösungen für die Steuerung von Stromabnehmern

Bei Stromabnehmersystemen besteht die Herausforderung darin, den Kontakt zwischen den Schleifleisten des Stromabnehmers und den Oberleitungen zuverlässig aufrechtzuerhalten.

Die intelligenten und robusten AVENTICS Pneumatiklösungen von Emerson bieten eine äußerst präzise Druckregelung, wodurch sie ideal für Anwendungen in Stromabnehmern geeignet sind. Sie können entsprechend den Anforderungen von beliebigen Stromabnehmersystemen jeglicher Größe, Spannung oder Einbaulage angepasst werden. Ein Beispiel finden Sie in dieser Erfolgsgeschichte eines Kunden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Lösungen für die Steuerung von Stromabnehmern
Stromabnehmersystem an einem Zug mit Pneumatikventilen und Balgzylindern
Entladen von Massengut aus Güterwaggons mittels Zylindern und Ventilen für Eisenbahnwaggons

Lösungen für das Entladen von Güterwaggons

Das Entladen von Massengut ist eine raue und unerbittliche Aufgabe, bei der nur die härtesten Materialien und widerstandsfähigsten Designs bestehen. Emerson bietet robuste Pneumatiklösungen zum sicheren und schnellen Entladen von Massengut aus Güterwaggons. Unsere spezialisierten Produkte wie die AVENTICS Pneumatikzylinder für Güterwaggons haben sich nachweislich beim langjährigen Einsatz in der Praxis bewährt. Sie werden umfassend vom Hersteller getestet und montagefertig geliefert. Dank einer robusten Ausführung und ausgewählter Werkstoffe verfügen diese Produkte über eine lange Lebensdauer.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Lösungen für das Entladen von Güterwaggons
Pneumatiklösungen und -Näherungsschalter von Emerson für Schienenwege

Bleiben Sie mit Emerson auf dem Laufenden

Erhalten Sie aktuelle Informationen und Updates von Emerson direkt per E-Mail.

Melden Sie sich noch heute an
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.