Rosemount™ Temperatursensoren

Rosemount™ Temperatursensoren

Temperaturmesslösungen, die für Konsistenz und Präzision stehen

Höhere Präzision und Stabilität mit den richtigen Sensoren

Höhere Genauigkeit und Stabilität am Temperaturmesspunkt

Emerson bietet Ihnen eine Komplettlösung für Ihren Bedarf an Temperatursensoren. Wir bieten viele Einstelloptionen, darunter auch Callendar-Van-Dusen-Konstanten. Damit lassen sich Messumformer und Sensor aneinander anpassen und größtmögliche Genauigkeit erreichen. Dank einer Vielzahl an verfügbaren Sensoren erfüllen Sie die Anforderungen verschiedener Industrieanwendungen mit Präzision, Reproduzierbarkeit und Stabilität und sorgen zugleich für eine konstante Prozesssteuerung, effiziente Produktion, Qualität und Sicherheit.

Produkte anzeigen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Höhere Genauigkeit und Stabilität am Temperaturmesspunkt

Funktionsweise von Sensoren

Widerstandsthermometer (RTD)

Widerstandsthermometer (RTDs) bestehen aus einem Widerstandsmetall mit Leitungen in einer Schutzummantelung. Basierend auf dem Phänomen des thermischen Widerstands können Temperaturmesswerte aus der Änderung des Widerstands im Widerstandsthermometer abgeleitet werden, d. h. wenn die Temperatur steigt, steigt der Widerstand. Das Widerstandsmetall kann Platin, Kupfer oder Nickel sein. Platin wird aufgrund seiner hohen Genauigkeit und hervorragenden Reproduzierbarkeit am häufigsten eingesetzt.

Thermoelemente

Die Temperaturmessung mit Thermoelementen basiert auf einem elektromagnetischen Feld, das zwischen zwei ungleichen Metalldrähten an einer heißen und einer kalten Verbindungsstelle erzeugt wird. Aus der Spannungsdifferenz zwischen diesen beiden Punkten lässt sich die Temperatur ablesen. Je nach der metallischen Zusammensetzung des Thermoelements können verschiedene Temperaturbereiche gemessen werden.

Lösungen für die Temperaturmessung

Ein robustes und zuverlässiges Widerstandsthermometer mit Einstelloptionen für eine zeitsparende, einbaufertige Installation.

  • Pt-100, Einzel- oder Doppelelement
  • Callendar-Van Dusen-Konstanten ermöglichen die Anpassung von Messumformer und Sensor und bieten die größtmögliche Genauigkeit: -196 bis 600 °C (-321 bis 1 112 °F)
  • Ausführung als Dünnschichtelement oder mit Drahtwicklung für eine flexible Anwendbarkeit

Flexibles, vielseitiges Design erfüllt die Systemvoraussetzungen sowie globale Anforderungen für Ex-Bereiche.

  • Eine kürzere Ansprechzeit als Widerstandsthermometer.
  • Hervorragende Vibrationsbeständigkeit
  • Höchste Präzision
  • Thermoelementtypen J, K und T erfüllen ASTM- und IEC-Standards
  • Alle Thermoelementtypen erfüllen ASTM- und IEC-Standards.
    • Thermoelement Typ J
      • -40 bis 760 °C (-40 bis 1 400 °F)
    • Thermoelement Typ K
      • -40 bis 1 200 °C (-40 bis 2 192 °F)
    • Thermoelement Typ T
      • -196 bis 370 °C (-321 bis 698 °F)
    • Thermoelement Typ N
      • 650 bis 1 260 °C (1 202 bis 2 300 °F)
    • Thermoelement Typ E
      • (95 bis 900 °F (203 bis 1 652 °C)

Als perfekte Lösung für Hygieneanwendungen sind aseptische Prozessanschlüsse für CIP- (Clean in Place) und totraumfreie Messanwendungen geeignet.

  • Mit integriertem Schutzrohr
  • 3A-Zertifizierung
  • Verschiedene Tri-Clamp-Prozessanschlüsse zur Auswahl

Zuschneidbare Ausführung.

  • Zuschneidbare Ausführung 
  • Keine Lagerbestandshaltung großer Sensormengen mehr nötig
  • Erhältlich mit fest stehendem oder einstellbarem Anschluss

Zuschneidbare Ausführung.

  • Kompakte Ausführung ideal für enge Bereiche
  • Konfigurationen mit Einzel- und Doppelelementen
  • Genauigkeitsklasse A oder B oder Kalibrieroption mit Callendar-Van Dusen-Konstanten 

Medien und Fallstudien

Making the right choice RTD vs. Thermocouple

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.