Turbinen-Durchflussmessgeräte für Flüssigkeiten
Turbinen-Durchflussmessgeräte sind kostengünstig und liefern zuverlässige Messergebnisse bei minimalen Wartungsanforderungen.
Turbinen-Messgeräte können einfach betrieben und gewartet werden und dienen weltweit als zuverlässige, kosteneffektive Option, um präzise Durchflussmessungen zu erzielen. Turbinen-Durchflussmessgeräte wurden entwickelt, um den Durchsatz zu maximieren und den Druckabfall zu minimieren. Sie halten einen hohen Durchfluss über einen erweiterten Durchflussbereich aufrecht und gewähren einen Impulsausgang, der linear zum Durchfluss ist. Die Turbinen-Messgeräte minimieren ebenso die eichpflichtige Messunsicherheit, indem sie eine hochfrequente Impulsauflösung liefern, um die Minutenschritte der Durchflussrate zu berücksichtigen.
Das Flüssigkeitsturbinenmessgerät wird zur Messung des Gesamtvolumenstroms und/oder der Durchflussrate verwendet und beruht auf einem relativ einfachen Funktionsprinzip. Das durch das Messgerät fließende Medium wirkt auf die Turbinenschaufeln, die sich frei um eine Achse in der Mittellinie des Turbinengehäuses drehen können. Die Winkel- (Dreh-)geschwindigkeit des Turbinenrotors ist direkt proportional zur Geschwindigkeit des Mediums, das durch die Turbine fließt. Der Ausgangswert wird von einem oder mehreren, am Gehäuse des Messgerätes montierten elektrischen Aufnehmern abgenommen.
Die Ausgangsfrequenz des Aufnehmers verhält sich proportional zur Durchflussrate. Ein großer Vorteil des Turbinen-Durchflussmessgeräts besteht darin, dass sich jeder elektrische Impuls ebenfalls proportional zu einer geringen Volumenerhöhung des Durchflusses verhält. Diese Erhöhung des Ausgangswertes ist digital und kann deshalb ungeachtet des gemessenen Volumens mit einem maximalen Fehler von einem einzelnen Impuls summiert werden. Der eingefasste Rotor verbessert die Impulsauflösung, besonders bei Messgeräten ab DN150 (6 in.) Nennweite.
Die ausgeweitete Schaufelaufhängung des Turbinen-Messgeräts sorgt für die Ausrichtung des Turbinenrotors mit dem Durchfluss des Prozessmediums. Der Winkel der Turbinenschaufeln zum Durchflussstrom steuert die Winkelgeschwindigkeit und die Ausgangsfrequenz des Messgeräts. Der auf die Schaufel wirkende Durchfluss verursacht die Rotordrehung mit einer zur Durchflussrate proportionalen Winkelgeschwindigkeit. Diese Ausführung stellt Linearität und Reproduzierbarkeit sicher und macht das Turbinen-Messgerät zum idealen Gerät für die steuerliche Durchflussmessung.
Turbinen-Messgeräte für Flüssigkeiten bedienen vielfältige Kohlenwasserstoff-Anwendungen, einschließlich steuerlichen und eichamtlichen Transfer, Kontrollmessungen oder Blending/Dosierungen. Die Durchflussmessgeräte werden häufig zur Messung bei der Rohölproduktion, Tanklager-/Lagerbestandskontrolle, auf schwimmenden Produktions-, Lager- und Verladeeinrichtungen (FPSO) sowie bei der Verladung von Raffinerieprodukten installiert. Die Reproduzierbarkeit der Messgeräte stellt die Qualitätsmessung über einen weiten Bereich an Durchflussraten, Temperaturen, Zusammensetzungen und Viskositäten sicher.