Probleme mit Wärmetauschern sind in der Raffinerieindustrie der zweithäufigste Grund für Verzögerungen/Abschaltungen. Eine robuste und genaue Füllstandsregelung im Wärmetauscher ist von entscheidender Bedeutung, da dies den energieeffizienten Betrieb der Destillation mit der gewünschten Qualität im oberen Bereich der Destillationskolonne gewährleistet. Eine zuverlässige Messung sorgt dafür, dass die Heizschlangen immer mit Flüssigkeit bedeckt sind, um jegliche Überhitzung zu vermeiden. Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist dafür die empfohlene Lösung.