Erfüllen Sie die dynamischen Anforderungen von weitläufigen Multi-Wellpads mit einer skalierbaren Automatisierungsplattform, die eine überragende architektonische Flexibilität ermöglicht. Mit dem FBxNet™ von Emerson mit Remote-E/A™ können Sie Ihr Wellpad mit zentralisierter oder verteilter Messung und Steuerung oder einen Hybrid dieser beiden Optionen entwickeln. Diese agile Netzwerklösung bietet die Flexibilität, die Steuerung genau dort zu platzieren, wo Sie sie auf Ihrem Wellpad benötigen, und bietet gleichzeitig eine sichere Peer-to-Peer-Konnektivität. Verbinden Sie einfach externe FB3000 RTUs zusammen mit Durchflusscomputern der Serien FB1000 und FB2000 mit einem integrierten Publisher/Subscriber(Pub/Sub)-Netzwerk, das Remote-E/A verwendet, um eine sichere und robuste Datenfreigabe zu ermöglichen. Wenn Ihr Betrieb größer wird, fügen Sie einfach Einheiten zu Ihrem bestehenden Netzwerk hinzu, um eine ganze Flotte von Geräten der FB-Serie nahtlos zu integrieren. Machen Sie Ihren Betrieb sicher für die Zukunft, indem Sie eine skalierbare, integrierte Mess- und Steuerungsplattform standardisieren, die dank der enormen Verarbeitungsleistung eine äußerst flexible Steuerung bietet, um anspruchsvolle Netzwerkanforderungen zu erfüllen.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Höchste architektonische Flexibilität für die Multi-Wellpads von heute