DeltaV DCS - Historians
Die Sammlung wichtiger Daten kann auf einfache Weise eingerichtet und verwaltet werden.
Mit dem vollständig integrierten Set, bestehend aus DeltaV Continuous, Advanced Continuous und Enterprise Historians, ist das Etablieren und Aufrechterhalten einer zuverlässigen Erfassung von wichtigen Prozessdaten einfach. Die Konfiguration der Verlaufsdatenerfassung ist ein integraler Aspekt der Systemsteuerungs-Entwicklungsumgebung.
Die DeltaV Advanced Continuous und Enterprise Historians bringen die OSIsoft PI Servertechnologie zum Einsatz, um eine Spitzenleistung bei den anspruchsvollsten Verlaufsdatenerfassungen und Integrationsanwendungen zu liefern.
Die DeltaV Verlaufs-Clientanwendungen bieten eine zuverlässige Reihe an Methoden, um auf Ereignis-, kontinuierliche und Batch-Verlaufsinformationen zuzugreifen − im System sowie auch außerhalb.
Die DeltaV Advanced Continuous und Enterprise Historians bringen die OSIsoft PI Servertechnologie zum Einsatz, um eine Spitzenleistung bei den anspruchsvollsten Verlaufsdatenerfassungen und Integrationsanwendungen zu liefern. Die Client-Anwendungen der DeltaV Historians bieten eine große Breite zuverlässiger Methoden für den Zugriff auf Ereignis-, kontinuierliche und Batch-Verlaufsinformationen − im System wie auch außerhalb.