DeltaV Hardware der M-Serie
Herkömmliche E/As bieten Flexibilität bei der Installation und wurden für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit konstruiert.
eraaaaaaa
Die Hardware der M-Serie für herkömmliche E/As bietet Flexibilität während der Installation und wurde für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit konstruiert. Modularität, Sicherheitsschlüssel und Plug-and-Play-Funktionalität machen die DeltaV M-Serie zu einer cleveren Entscheidung. Die Hardware der DeltaV M-Serie unterstützt eine Vielzahl an analogen, binären, Thermoelement- und Widerstandsthermometer-Eingängen für Ihre vorhandenen Feldgeräte. Ihre stabile Bauweise ermöglicht die Montage an praktisch jedem Ort, einschließlich Ex-Bereiche und Bereiche mit großen Temperaturschwankungen.
Fallstudie
Das DeltaV™ Prozessleitsystem (DCS) von Emerson wird verwendet, um die verschiedenen Systeme von Drittanbietern problemlos zu integrieren und so das Wasserstoffsystem effektiver und effizienter zu betreiben.