AMS Device Manager

AMS Device Manager

Anlagenweite Einblicke in die Daten, den Zustand und wichtige analytische Kennziffern intelligenter Feldgeräte.

Treffen Sie fundierte Entscheidungen basierend auf Echtzeitdaten
Vereinfachtes intelligentes Feldgerätemanagement auf Basis von Echtzeit-Diagnosedaten.

AMS Device Manager ist die führende Softwareanwendung zur fachkundigen Verwaltung von Geräten wie Mess-, Wireless- und Analyseinstrumenten, Regelventilen u. v. m.


AMS Device Manager ermöglicht die digitale Transformation durch Bereitstellung einer Anwendung, die offene Standards und Protokolle umfasst, die die Konnektivität mit einer Vielzahl von Geräten ermöglichen. Die Software macht zudem vorausschauende Wartung möglich, um ungeplante Abschaltungen zu reduzieren, die Produktivität zu erhöhen, die Sicherheit zu verbessern und eine höhere Rendite zu ermöglichen.


Diese einzigartige und flexible Anwendung bietet Online-Zugriff auf intelligente Diagnosen und Alarme von Geräten und Industriearmaturen in Echtzeit. Sie erhalten einen Überblick über den Gerätezustand sowie Informationen zur Störungsanalyse und -beseitigung, wenn ein Problem identifiziert wird. Auf Basis von Zustandsdaten in Echtzeit kann das Wartungs- und Betriebspersonal schnell reagieren und fundierte Entscheidungen treffen. 

Vereinfachung des Gerätemanagements mit standardbasierter Technologie

Der AMS Device Manager verändert die Art, wie Anlagen intelligente Feldgeräte verwalten.

Der AMS Device Manager revolutioniert die Art, wie Anlagen mit Feldgeräten kommunizieren - mittels Integration neuer Technologie: Field Device Integration (FDI). FDI kombiniert die Vorteile der EDDL- und FDT/DTM-Technologie und bietet damit eine Standardmethode für die Geräteintegration. Die AMS Gerätemanager-Implementierung von FDI reduziert die Komplexität und vereinfacht das Gerätemanagement. Zudem bietet sie Kosteneinsparungen und Benutzerfreundlichkeit für Endanwender und Gerätehersteller.


Field Device Integration (FDI) im AMS Device Manager

Verwaltung von On- und Offline-Geräten von jedem Standort aus

Fügen Sie bis zu 30 000 Geräte in eine einzige Datenbank für alle Ihre intelligenten Geräte hinzu, die mit verschiedenen Hostsystemen verbunden sind, einschließlich Offline-Geräten, die mit einem Feldkommunikator wie AMS Trex konfiguriert sind. Erweiterte Asset Management-Möglichkeiten durch Bereitstellung des System- und Kalibrierzustands über eine browserbasierte Oberfläche, die Ihnen von einer beliebigen Station auf dem sicheren Netzwerk aus zur Verfügung stehen.

Stellen Sie auf sichere Weise Daten für Anwendungen auf der Unternehmensebene zur Verfügung

Der AMS Device Manager kann in unternehmensweiten Anwendungen wie AMS Optics integriert werden, um einen Einblick in den Zustand zahlreicher Geräte zu bieten. Die Software ist eine zuverlässige Quelle, die Daten von Geräten liefert, die über offene Industrieprotokolle an verschiedene Prozessleitsysteme, SPS oder Sicherheitssysteme angeschlossen sind. Diese Daten können analysiert und zur Prozessverbesserung verwendet werden.

Kostenreduzierung durch einen proaktiven Wartungsansatz

Auf der Grundlage von Verlaufs- und Leistungsdaten können Sie Trends analysieren, um zu bestimmen, wann Austausch- oder Wartungsarbeiten erforderlich sind. AMS Device Manager bietet Grafiken zur Darstellung von Abweichungen und empfohlene Maßnahmen zur Problembehebung.

Rationalisierung von Kalibrierverfahren

AMS Device Manager unterstützt die Definition von Testschemen, die Planung der Gerätekalibrierung und die Verwaltung der Kalibrierdaten. Implementieren Sie ein papierloses System, um Dokumentationsfehler auszuschließen und die Dokumentation zwecks Minimierung des Arbeitsaufwands zu automatisieren.

Erweitern Sie das volle Potenzial Ihrer Smart Device-Daten über das Kontrollnetzwerk hinaus
ERWEITERTE DATENAGGREGATION

AMS Device Manager Data Server

Im Zuge der Weiterentwicklung von Anlagen wurde eine breite Palette von Analysen, Historians, maschinellem Lernen und fortschrittlicher Modellierung eingesetzt, um von bis dato wenig genutzten oder unzugänglichen Datensätzen anlagenweit zu profitieren. Der AMS Device Manager Data Server kombiniert intelligente Feldgerätedaten mit anderen Systemen und hilft somit bei der Entwicklung von Wartungs- und Terminierungsmaßnahmen, der Reduzierung der Komplexität und der Demokratisierung der Daten.

Erweitern Sie das volle Potenzial Ihrer Smart Device-Daten über das Kontrollnetzwerk hinaus

Der AMS Device Manager Data Server nutzt MQTT, ein einfaches Netzwerkprotokoll, das Gerätedaten außerhalb des Kontrollnetzwerks sendet und diese Daten sicher in die Systeme von Emerson und Drittanbietern wie z. B. Anlagenhistorians, Leitsysteme, Visualisierungsanwendungen, Analysen und mehr überträgt. Dazu gehören:​

  • ​Microsoft PowerBI​
  • AMS Optics​
  • Plantweb Insight​
  • AspenTech Inmation™
Erweitern Sie das volle Potenzial Ihrer Smart Device-Daten über das Kontrollnetzwerk hinaus
Nutzen Sie das volle Potenzial der Technologieplattform Ihrer Anlage

Der AMS Device Manager Data Server erfüllt die Anforderungen von Herstellern,
indem er Datensilos beseitigt und den Zugang zu vertrauenswürdigen, genauen und aktuellen Geräteinformationen verbessert. Auf diese Weise ermöglicht es der AMS Device Manager Data Server Unternehmen, ihre vorhandene Software und ihre Gerätedaten besser zu nutzen und somit eine höhere Rendite beim Einsatz intelligenter Feldgeräte zu erzielen.

Nutzen Sie das volle Potenzial der Technologieplattform Ihrer Anlage
Ein digitaler Enabler für Ihre intelligenten Feldgeräte

Der AMS Device Manager stellt über Standardprotokolle wie HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART® und PROFIBUS eine Verbindung zu Tausenden von Systemen und Millionen von Geräten weltweit her. Mit dem AMS Device Manager Data Server können Anwender das volle Potenzial der Daten ihrer intelligenten Feldgeräte für eine erweiterte Analyse und Zusammenfassung ausschöpfen, um die digitalen Transformationsinitiativen voranzutreiben und somit Synergien zwischen betrieblichen Systemen zu erwirken.

Ein digitaler Enabler für Ihre intelligenten Feldgeräte
Integration intelligenter Gerätedaten zur Gewährung tieferer Einblicke

Veröffentlichen Sie auf einfache Weise zuvor gestrandete AMS Device Manager Daten in Emerson-Systemen und in Systemen von Drittanbietern, unterstützen Sie Initiativen zur digitalen Transformation über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage hinweg und beseitigen Sie Informationssilos, indem Sie einen zuverlässigen, leistungsstarken Datenserver einsetzen, um die Nutzbarkeit Ihrer Daten zu verbessern.

Integration intelligenter Gerätedaten zur Gewährung tieferer Einblicke

Verkürzung der Inbetriebnahmezeit von Geräten mithilfe von Konfigurationsvorlagen und Massenkonfiguration

Beschleunigen Sie die Grundüberprüfung und Inbetriebnahme mittels Bulk-Konfiguration von Geräten. Erstellen Sie einmalig eine Gerätekonfigurationsvorlage und wenden Sie diese einfach auf Geräte des gleichen Typs an. Validieren Sie anschließend die Änderungen mit integrierten Validierungsberichten. Automatische Konfiguration und Validierung von Geräten mit dem AMS Device Manager, um den Aufwand um bis zu 80 % zu reduzieren. 

SNAP-ON-Anwendungen und zusätzliche Optionen

AMS Device Manager SNAP-ON-Anwendungen und zusätzliche Optionen werden empfohlen, um erweiterte Informationen und Diagnosefunktionen für ein Gerät oder eine Gruppe von Geräten zu erhalten. ​Für AMS Device Manager-Anwender bieten diese erweiterten Optionen und SNAP-ON-Anwendungen eine kostengünstige Möglichkeit, Informationen und Diagnosefunktionalitäten der Feldgeräte-, Ventil-, Kalibrier- und Wireless-Netzwerkprogramme zu erhalten, um die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen.


Produktdatenblatt: AMS Device Manager SNAP-ON™-Anwendungen

AlertTrack
AMS ValveLink™
AMS Wireless
Calibration Assistant
DCMlink
ProofCheck™
Rosemount Engineering Assistant
Systemverifizierung
QuickCheck
Anwendungen von Drittanbietern
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. SNAP-ON-Anwendungen und zusätzliche Optionen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.