工人在油田现场

ELITE 科里奥利流量计

艾默生为苛刻的应用提供优秀的流量测量精度和可重复性。

Micro Motion Elite 流量计

出色的流量测量精度

ELITE 科里奥利流量计是贸易交接、两相流等关键应用的优选解决方案。ELITE 科里奥利流量计设计用于在各种管路尺寸及物料中进行卓越的质量流量、密度和体积测量,可以对液体、气体或浆液提供非常精确、可重复的测量。

读取更多...
单击以继续读取 出色的流量测量精度

工作原理

技术说明

科里奥利流量计是一款多变量设备,能对液体、浆液和气体的质量流量、密度及温度进行直接测量。  该技术所依据的原理是流体流动的惯性所导致的流量计管道扭曲与质量流量成比例。 

智能仪表自校验

确保您的仪表能正确工作对于过程应用来说至关重要。 但如果要将其卸下以验证功能正确性会对生产连续性会造成显著影响。 智能仪表自校验能提供可审计的过程,在不到 90 秒的时间内校验仪表的状态、流量管完整性以及电子装置,完全不需要中断过程。

双相流状态

带夹气的双相流应用难于测量及操作。 因为气体以非常低的重量占据了大量的体积,会导致当前的测量仪表及测量技术出现明显的测量失准。 ELITE 科里奥利流量计的准确性更高、运行频率更低、传感器稳定性更先进,并采用数字信号处理算法,这使其能在双相流工况中发挥出优异的性能。 

冶炼厂的女员工

自动化专家微博

浏览我们的博文,了解适合您极端严格过程应用的流量解决方案。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。