您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
压力测量产品提供了丰富的选择,能够满足几乎所有的应用需求
罗斯蒙特拥有数千万件压力仪表安装到了全球各地。这些产品具有特有的可靠性能和改进的性能,能够帮助您在提高工厂生产效率的同时降低总拥有成本。Rosemount™、Paine™、以及 Roxar™ 产品提供适用于几乎所有应用的广泛产品。
设备质量不可小觑
变送器和传感器
具有先进性能的压力变送器和传感器,能够帮助多种行业改善运营。
差压流量计
创新产品通过引入久经考验的成熟技术提高流量测量能力
差压液位
可靠、成熟的 DP 液位技术,拥有行业先进的性能,适用于广泛的过程应用
计量表
Rosemount Pressure Gauges provide greater insight into your process and have a lifespan of up to 10 years
仪表阀组
罗斯蒙特阀组可提供 2、3 和 5 阀模式,以及 Coplanar™、直通式和传统式类型
井下
井下解决方案,用于在最严苛的钻井、评估和生产条件下实现精确和准确的测量
核电
40 多年来,艾默生一直为核电行业提供出色的测量解决方案
流量组态诊断软件
罗斯蒙特软件和附件可以使您从测量设备中获得更多优势。
海底
针对恶劣海底环境中性能和可靠性的潜水压力和温度解决方案。
卫生型压力测量
为食品和饮料以及生命科学行业提供创新性解决方案。
附件和备件
附件和备件帮助您维护测量设备。
选型、组态和订购差压流量计和一次元件的简便方式。
为您的差压液位测量计算量程范围
使用 Rosemount 压力表,估算潜在的长期成本节省
依靠艾默生维护工程师,提升装置从启动到关机的运行性能。
与我们的项目管理专家沟通产品细节,降低项目复杂性。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
罗斯蒙特 3051S系列仪表,可全力满足您对压力、流量和液位的测量需求,提高生产效率、提升质量和能效以及确保安全。
炼油厂改善真空塔的液位测量
用关键仪器技术解决困难的测量问题