Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-INB200 inverted bucket

Purgeurs à flotteur inversé ouvert Yarway INB200

Product Description

Les purgeurs à flotteur inversé ouvert de la série INB200 conviennent à diverses applications à faible charge de condensat, telles que l’égouttage, le traçage et les aérothermes. Ces purgeurs se distinguent par leur simplicité et leur fiabilité, assurant l’évacuation du condensat à proximité de la courbe de saturation.

Caractéristiques

  • Fabriqués en acier inoxydable, ils offrent une durée de vie prolongée par leur résistance à la corrosion, aux coups de bélier et au gel lors des arrêts par temps froid.
  • Adaptés à une large gamme de charges et d’applications
  • Vanne et siège en acier chromé – Assurent une longévité accrue et une résistance optimale à la corrosion et à l’érosion.
  • Option de connecteur universel pour les réparations en ligne – le corps est fixé en permanence dans le système. Le purgeur se fixe à l’aide d’un raccord universel à deux boulons.
  • Résistance à la saleté et aux dépôts – la vanne et les sièges situés en haut des purgeurs
Technologie
Caractéristiques mécaniques (flotteur inversé ouvert)
Taille
NPS 1/2, 3/4 et 1 / DN 15, 20 et 25
Température maximum
425 °C (800 °F)
Pression de service
44,8 bar (650 psi)
Capacité
Jusqu’à 1 090 kg/h (2 400 lb/h)
Raccordements
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, PN40
Matériaux
Acier inoxydable

Documentation et schémas