Détendeurs
Détendeurs autonomes robustes et fiables qui définissent les normes de l’industrie et favorisent l’excellence opérationnelle.
Les détendeurs, également appelés vannes de réduction de pression, sont des dispositifs mécaniques qui permettent un contrôle automatisé de la pression sans source d’alimentation externe. Les détendeurs réduisent une pression en amont élevée, souvent variable, à une pression aval stable et inférieure malgré la demande variable en débit de l’équipement qu’il fournit. Pour répondre à cette demande, le détendeur se ferme, ce qui permet d’augmenter le débit lorsque la demande augmente et de stopper le débit lorsque la demande diminue.
FAQ
Les détendeurs à ressort ou à action directe équilibre la force du ressort et la pression de sortie via une membrane pour contrôler le détendeur. Il est reconnu pour sa simplicité et sa rentabilité.
Un détendeur piloté amplifie de légères modifications de la pression de sortie au niveau de la vanne principale, offrant une capacité de débit supérieure et maintenant la pression aval le plus proche du point de consigne.
Les détendeurs pilotés sont par nature plus précis et traitent des capacités de débit plus élevées que les détendeurs à action directe. Ils sont plus sensibles, avec la possibilité de faire circuler plus de gaz pour une variation donnée de la pression en aval. Les détendeurs pilotés ont tendance à offrir des corps de vanne de plus grande taille, car les détendeurs à action directe se veulent simples, robustes et rentables.
Les 3 attributs fondamentaux à prendre en compte sont les suivants :
- Pression amont
- Pression aval/de régulation
- Capacité de débit en aval requise
Les attributs secondaires comprennent, sans s’y limiter :
- Taille du corps de vanne
- Sélection des matériaux
- Exigences de précision