Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-INB100 inverted bucket

Purgeurs à flotteur inversé ouvert Yarway INB100

Product Description

Les purgeurs à flotteur inversé ouvert de la série INB100 conviennent à diverses applications à faible charge de condensat, telles que l’égouttage, le traçage, les petits réchauffeurs d’air et les aérothermes. Ces purgeurs se distinguent par leur simplicité et leur fiabilité, assurant l’évacuation du condensat à proximité de la courbe de saturation.

Caractéristiques

  • Adaptés à une large gamme de charges et d’applications
  • Résistance à la saleté et aux dépôts – la vanne et l’orifice situés en haut des purgeurs
  • Vanne et orifice en acier chromé – Assurent une longévité accrue et une résistance optimale à la corrosion
  • Entrée par le haut, réparation sur la conduite
Technologie
Caractéristiques mécaniques (flotteur inversé ouvert)
Taille
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, and 2-1/2 / DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 et 65
Pression de service
42 bar (600 psi)
Capacité
Jusqu’à 9 072 kg/h (20 000 lb/h)
Raccordements
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, PN40
Matériaux
Fonte ou acier carbone

Documentation et schémas