Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
scada-P-IMSoftwareReporting

Logiciel IntegrityManager™ de création de rapport

Product Description

Le logiciel IntegrityManager™ d’Emerson (anciennement GeoFields™) de création de rapports combine des rapports faciles à créer avec des tableaux de bord faciles à comprendre dans un seul outil, offrant ainsi aux utilisateurs une efficacité améliorée, des données cohérentes à analyser et une vue unifiée pour faciliter la prise de décision. L’outil agnostique de données repose sur la base de données relationnelle de votre entreprise et regroupe des données provenant de sources de données multiples tout en restant compatible avec différents modèles spécifique au secteur. Les utilisateurs ont la possibilité de contrôler la façon dont les rapports et tableaux de bord sont formatés et peuvent accéder à ces outils à tout moment, n’importe où en ligne, sans avoir à utiliser des applications de bureau tiers.

Caractéristiques

  • Concepteur en ligne qui se connecte directement à votre base de données pour une conception simple par glisser-déposer.
  • Générez le rapport annuel requis sur le système national de cartographie des conduites (NPMS) en un clic.
  • Des modèles de rapport sont disponibles pour la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) et d’autres rapports réglementaires.
  • Partagez facilement des rapports et des tableaux de bord pour améliorer la collaboration.
  • Les rapports et les tableaux de bord peuvent contenir des champs complexes de groupe, de filtre et de calcul.
  • Générez des tableaux de bord personnalisés à l’aide du concepteur de tableau de bord.
  • Effectuez les calculs sans coder.
  • Créez, modifiez et partagez facilement des tableaux de bord avec des éléments cliquables, des diapositives et des filtres pour afficher les données pertinentes.
  • Consomme des données provenant de Microsoft® SQL Server®, bases de données Oracle®, SQLite®, PostgreSQL®, JSON et autres.
  • L’approche agnostique de la gestion des données fonctionne avec n’importe quel modèle de données de système et de conduite existant, y compris le référencement ArcGIS® Pipeline, PODS et UPDM.

Documentation et schémas