Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
scada-P-IMSoftwareHCA

Logiciel IntegrityManager™ pour HCA

Product Description

Le logiciel IntegrityManager™ (anciennement GeoFields™) pour HCA d’Emerson (anciennement logiciel RiskFrame™ HCA) permet de simplifier l’analyse des emplacements des classes, des zones à haut risque (HCA) et des zones à risque modéré (MCA) pour les gazoducs. En tant qu’élément clé d’un programme de gestion de l’intégrité des gazoducs, cette solution complète et éprouvée par des audits permet de réduire les risques et d’assurer une exploitation plus sûre des conduites en fournissant une visualisation détaillée. Les paramètres d’analyse hautement configurables permettent aux utilisateurs d’obtenir des résultats à un niveau granulaire en personnalisant le système en fonction du type d’analyse et des options de calcul requises. Une fois les paramètres confirmés pour une seule conduite, la même configuration peut être facilement appliquée à plusieurs. Tous les résultats sont résumés sur une carte détaillée qui peut être partagée avec les destinataires autorisés dans toute l’entreprise afin de mettre rapidement les informations les plus récentes entre les mains des employés qui en ont le plus besoin.

Caractéristiques

  • Prend en charge PODS 5.1+ et les modèles de référencement Esri ArcGIS® Pipeline, notamment UPDM et PODS 7.
  • Une analyse complète de l’environnement des zones à haut risque (HCA) et de l’emplacement des classes qui prend en charge les programmes de gestion de l’intégrité, avec des analyses et des résultats qui ont fait leurs preuves dans les audits réglementaires.
  • Prend en charge à la fois l’emplacement des classes et l’analyse HCA à l'aide d'un ensemble de données sur les structures surfaciques, et enregistre les structures définies pour chaque analyse afin de simplifier l’archivage par projet.
  • Contrôle total de l’utilisateur pour définir le champ d’application de l’analyse et gérer la façon dont l’analyse se déroule, les paramètres par défaut ou enregistrés de l’analyse étant disponibles.
  • Configurez des algorithmes de manière personnalisée en augmentant les tampons définis en raison de l’incertitude de l’emplacement de la conduite, en fusionnant les segments HCA et de l’emplacement des classes, augmentant des écarts et des pressions ou des diamètres par défaut, et plus encore.
  • Plusieurs analyses peuvent être comparées entre elles ou aux zones à haut risque et aux emplacements des classes, proposés ou officiels, de votre entreprise, les différences étant répertoriées et mises en évidence sur la carte pour une identification rapide.
  • L’analyse détaillée enregistre l’impact de chaque structure sur les résultats, avec les résultats obtenus sous la forme d’une série de couches spatiales et de tableaux avancés.
  • Les utilisateurs peuvent visualiser le kilomètre mobile brut pour les emplacements des classes, tous les emplacements à forte occupation, les zones tampons et les plages de regroupements, et plus encore, y compris les HCA des sites identifiés.
  • Gérez les HCA et MCA comme des équipements en leur assignant un nom, étape essentielle pour suivre toutes les activités de gestion de l'intégrité.
  • Tous les résultats sont stockés dans la base de données de l’entreprise dans son propre logiciel IntegrityManager pour schéma HCA pour des raisons de ressources et de sécurité, ce qui permet de partager les projets à l’échelle de l’entreprise.
  • Les projets simplifiés permettent aux utilisateurs d'effectuer des analyses sur un plusieurs itinéraires.
  • Toutes les données sources et paramètres sont conservés avec le projet, ce qui permet aux utilisateurs de consulter les paramètres d’analyse, les données de travail et intermédiaires utilisées, y compris les conduites, les structures, le diamètre de tuyauterie et la pression de service maximale autorisée (MAOP).

Documentation et schémas