Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-USM341506 Gas Ultrasonic Flow Meter

Débitmètre à ultrasons pour gaz Rosemount™ USM341506 Senior Sonic, 10 po

Product Description

Les débitmètres fournissent une précision et une fiabilité de comptage transactionnel exceptionnelles en associant en un seul instrument la puissance et les performances d’un débitmètre Rosemount de conception multicorde à quatre voies de British Gas (OIML R137 1 et 2, classe de précision 0,5) ayant fait ses preuves sur le terrain à un deuxième débitmètre de vérification avec technologie réfléchissante.

Caractéristiques

  • Détectez en temps réel les problèmes d’encrassement sur les parois de la tuyauterie grâce à une voie réfléchissante unique de 30°
  • La méthode brevetée de synchronisation du transducteur garantit que l’électronique du débitmètre fournit la fréquence d’échantillonnage la plus élevée possible sans interférence croisée.
  • Évitez les erreurs courantes de mode avec des voies de mesure et des voies réfléchissantes qui fonctionnent à l’unisson
  • Réduisez l’incertitude de mesure grâce à des alertes de procédé pour les phénomènes d’encrassement, la présence de liquides, les obstructions et les variations de qualité du gaz
  • Réglez les problèmes de vitesse avec une vue en 3D du profil d’écoulement indiquant le tourbillon, le flux transversal, l’asymétrie et la turbulence
  • Réduisez les erreurs manuelles grâce au calcul automatique de la compressibilité AGA 8 et de la vitesse du son AGA 10
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques

Documentation et schémas