Rosemount-965MR Flame Detector

Détecteur de flamme Rosemount™ 965

Product Description

Le Rosemount 965 utilise la détection de flammes infrarouge multi-spectre avec la technologie QuadSense™ pour analyser avec précision les signaux multi-spectraux des incendies d’hydrocarbures gazeux ou liquides à l’aide de quatre capteurs infrarouges (IR). Sa capacité à différencier les sources de flammes du rayonnement de fond non lié aux flammes permet d’éviter les fausses alarmes dans le cas d’incendies situés à une distance maximale de 150 pi (45 m) de l’appareil. Cinq niveaux de sensibilité réglables vous permettent de personnaliser les réglages en fonction de votre application spécifique.

Réponse spectrale
4 bandes infrarouges (IR) entre 4 μm et 5 μm
Temps de réponse
Détection : Généralement < 5 secondes
Plage de sensibilité
3 m, 10 m, 20 m, 30 m, 45 m
Champ de vision
Horizontal : 100° (à 50 % de la distance maximale)
Vertical : 95° (à 50 % de la distance maximale)
Plage de température
40 à +158 °F (-40 à +70 °C)
Plage d’humidité
Humidité relative sans condensation jusqu’à 100 %
Tension de service
24 Vcc nominale (12-32 Vcc)
Entrées de câble
1 x M20
Entrée
Protection de l’entrée électrique : conformément à la norme EN 50130
Compatibilité électromagnétique
Protection contre les interférences électromagnétiques (IEM) et les interférences radioélectriques (IRE) conformément aux normes EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-6-6 et EN 50130
Interface
Électrique : 9 bornes et une conduite de câble simple
Sortie
Relais :
  • Faute : normalement fermé (NF)
  • Alarme : normalement ouvert (NO)
  • Contacts SPST sans tension, 2 A à 30 Vcc
Par défaut 0-20 mA (échelonné) :
  • Faute : < 1,1 mA
  • Faute du test intégré (BIT) : 2 mA ± 0,3 mA
  • Normal : 4 mA ± 0,3 mA
  • Avertissement : 16 mA ± 0,3 mA
  • Alarme : 20 mA ± 0,3 mA
Protocole HART® :
  • Communications HART sur le courant analogique 0-20 mA (FSK) : utilisées pour la maintenance, les changements de configuration et la gestion des équipements, disponibles dans les options de câblage de la sortie mA.
RS-485 :
  • liaison de communication compatible RS-485 Modbus® utilisable dans les installations pilotées par ordinateur
  • Caractéristiques

    • Détection rapide et fiable des flammes jusqu’à 150 pi (45 m)
    • Immunité aux fausses alarmes prouvée
    • Temps de réponse court
    • Étalonné en usine pour une utilisation à vie
    • Cinq niveaux de sensibilité réglables s’adaptant à diverses applications
    • Test intégré infrarouge (BIT) pour la vérification continue de l’intégrité de l’optique et de l’électronique
    • Communication HART
    • Un enregistreur d’événements interne
    • Option de câblage universel pour un procédé de commande simplifié
    • Options de sortie multiples pour une compatibilité maximale avec les infrastructures standard
    • Garantie de deux ans avec option d’extension de garantie

    Documentation et schémas