Rosemount-625 Gas Sensor

Capteur de gaz Rosemount™ 625

Product Description

Le capteur de gaz imbrûlés Rosemount 625 présente des caractéristiques et des performances de pointe grâce à la technologie infrarouge non dispersive (NDIR). Le capteur de gaz NDIR permet une détection précoce des fuites de gaz, améliorant ainsi la sécurité du personnel et le développement durable. Les capteurs de gaz Rosemount série 625 sont compatibles avec le détecteur de gaz fixe Rosemount 925. Le capteur de gaz imbrûlés est certifié selon les dernières normes de performance et de zones dangereuses pour une utilisation dans le monde entier.

Température de service
-40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
-55 à +70 °C (-67 à +158 °F) avec élément chauffant en marche
Type de mesure
Niveaux de concentration de gaz : Gaz d’hydrocarbures : LIE de 0 à 100 %
Plage d’humidité
Humidité relative de 0 à 95 %, sans condensation
Précision
Précision sur les gaz : LIE ±3 % < 50% LEL and 5% LEL > 50 % LIE
Précision 4-20 mA : ±0,1 % de l’étendue d’échelle

Caractéristiques

  • Le capteur pré-étalonné se raccorde facilement à un transmetteur de gaz Rosemount 925 et peut être étalonné en usine pour le butane, le propane, le méthane, l’éthylène ou l’éthane
  • Le capteur de gaz peut être étalonné hors site et installé ultérieurement
  • Le capteur de gaz conserve ses propres paramètres de configuration et informations d’étalonnage
  • Le module de détection intelligent permet de réduire les coûts de maintenance et l’indisponibilité grâce à des intervalles d’étalonnage plus longs
  • Quand il est connecté à un transmetteur de gaz Rosemount 925, le capteur de gaz communique en permanence par voie numérique, assurant une protection stable et précise avec des temps de réponse rapides, même sur de longues distances d’éloignement

Documentation et schémas