Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-490A Dissolved Oxygen Sensor

Sonde d’oxygène dissous Rosemount™ 490A

Product Description

Le capteur optique d’oxygène dissous Rosemount 490A est doté d’un capuchon de détection à faible entretien qui mesure l’oxygène dissous à l'aide de la méthode de trempe par luminescence approuvée par l'Agence de protection de l'environnement (EPA). Le capteur d’oxygène dissous est compatible avec le transmetteur Rosemount 1058 et idéal pour une utilisation dans les bassins d’aération des eaux usées et les bassins.

Température de service
-5 à 50 °C (23 à 122 °F)
Plage de mesure
0 à 60 mg/l ou saturation de 0 à 600 %
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé :
Boîtier, protection : sulfure de polyphénylène (PPS)
Extrémité du capteur : mélange polycarbonate/acrylonitrile butadiène-styrène (PC/ABS)
Capuchon RDO : mélange polycarbonate/polyméthylméthacrylate (PC/PPMA)
Joints toriques : caoutchouc butadiène acrylonitrile (NBR), fluorélastomère FKM
Corps : copolymère d’acétyle non rempli
Raccordement au procédé
NPT 1"
Pression de service
Jusqu'à 10,3 bars (150 psi)

Caractéristiques

  • Étalonnage simple et automatique de l'air
  • Le capuchon de détection à faible entretien ne doit être remplacé que tous les deux ans
  • Lit avec précision dans les 90 secondes suivant le passage de conditions sèches à des conditions humides
  • Raccordement au procédé NPT 1" orienté vers l'arrière pour faciliter les installations de type submersion
  • Le capteur d’oxygène dissous mesure l’oxygène dissous en utilisant une méthode de trempe par fluorescence
  • Résistance aux produits chimiques et à l’abrasion

Documentation et schémas