Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-P-G-Series Compact Coriolis Flow and Density Meters

Débitmètres à effet Coriolis et densimètres Micro Motion™ série G, ultra-compacts et faciles à utiliser

Product Description

Les débitmètres à effet Coriolis et densimètres Micro Motion série G sont parfaitement adaptés aux applications de surveillance et d’optimisation des procédés en proposant une sélection facile avec des modèles présélectionnés, une simplicité d’installation avec des dimensions compactes leaders sur le marché, une connectivité rapide avec les derniers transmetteurs Micro Motion et une maintenance simplifiée avec Smart Meter Verification.

Produits

Search
1-6 résultats sur 6 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Précision/répétabilité sur liquide
Jusqu’à ±0,1 % de la mesure (répétabilité : ±0,05 % de la mesure)
Précision/répétabilité sur gaz
Jusqu’à ±0,1 % de la mesure (répétabilité : ±0,05 % de la mesure)
Précision/répétabilité de la mesure de masse volumique
Jusqu’à ±0,005 g/cm3 (répétabilité : 0,0025 g/cm3)
Diamètre de ligne
1/4” (DN6) - 3” (DN80)
Gamme de pression
Jusqu’à 1 450 psig
Plage de température
-76 °F à 302 °F (-60 °C à 150 °C)
Électronique (logiciel)
Nombreuses options d’E/S, notamment mA, impulsions, TOR, HART, Modbus, Ethernet/IP

Caractéristiques

  • Surface d’appui ultra-compacte conçue pour s’adapter dans des espaces restreints où l’espace disponible est limité.
  • Étiquetage à gravure laser pour créer des étiquettes durables conçues pour résister aux environnements difficiles
  • Connectivité étendue et facilité d’utilisation avec l’électronique Micro Motion
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Large gamme de certifications et de certifications de débitmètre, notamment ; CSA, ATEX, IECEx et NAMUR
  • Facilité de sélection et de configuration avec les outils MyEmerson
  • Conception légère pour faciliter la manipulation et les installations mobiles

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-3 of 3 results for Pièces et accessoires
:
Ensemble platine processeur amélioré Micro Motion™ modèle 800
Type de mesure
Flow Measurement
Type de produit
Pièces de rechange
Famille
Débit – Coriolis
Compatibilité
disponibilité
Type de mesure
Type de produit
Famille
Compatibilité
Flow Measurement
Pièces de rechange
Débit – Coriolis