Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
KTM-Novatite Extreme Cryogenic

Vannes à boule flottante à siège métallique cryogénique KTM Novatite Extreme™

Product Description

Les vannes à boule flottante à siège métallique cryogénique KTM Novatite Extreme™ offrent aux utilisateurs des performances de fuite au siège largement supérieures aux exigences des normes internationales de service cryogénique, avec les avantages inhérents aux vannes à siège métallique, à savoir une faible usure et une faible maintenance.

Caractéristiques

  • Performances de fuite au siège vérifiées par essai de type pour répondre aux exigences des normes internationales (BS 6364 et ISO 28921-2).
  • Positionnement optimal de la garniture de presse-étoupe pour garantir l’intégrité de l’étanchéité par l’utilisation de chapeaux à extension courte/longue respectant les limites de température imposées par la norme SO 28921-1.
  • Émissions fugitives certifiées conformément à la classe BH CO3 de la norme ISO 15848-1, couvrant l’ensemble de la plage de température de service.
  • Capacité d’étanchéité unidirectionnelle offerte en standard ; capacité bidirectionnelle disponible sur demande.
  • Étanchéité supérieure pour les applications pour fluides cryogéniques alimentées par un procédé de fabrication et de finition de boule et de siège unique.
  • Durcissement de surface de la boule et du siège par revêtement en carbure de chrome / carbure de tungstène pour une meilleure résistance à l’usure.
  • Kits complets de pièces de rechange et kits d’éléments métalliques internes disponibles pour faciliter la maintenance.
Taille
Alésage intégral : DN 15 - DN 200 (NPS ½ - DN 8)
Alésage réduit : DN 80 - 250 (NPS 3 – 10)
Classe de pression
ASME classes 150 et 300, JIS 10K et 20K
Normes de conception et d’essais
ASME B16.34, API 608, API 598, BS 6364, ISO 28921
Face à face
ASME B16.10
Raccordements au procédé
ASME B16.5, JIS B2220
Température de service
-196 °C à 150 °C / -321 °F à 302 °F (pour les températures supérieures à 150 °C / 302 °F, consulter l’usine)
Certifications
API 607, ISO 10497, ISO 15848-1, BS 6364, ISO 28291-2, PED-CE, UKCA, CRN
Applications
Service cryogénique nécessitant une faible maintenance et des extrémités à brides, destiné aux secteurs pétrolier et gazier, chimique et pétrochimique, séparation de l’air, médical/laboratoire et aérospatial, pour la manipulation de propane, éthane, éthylène, méthane, GNL, oxygène et azote cryogéniques

Documentation et schémas