Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
KTM-K-series ra ball valve powered actuator

KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valve with Powered Actuator

Product Description

The KTM Mecafrance Series RA is a three-piece ball valve with swing-out center section for easy seat and gasket replacement complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Caractéristiques

KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valve
  • Swing-out center section for easy seat and gasket replacement
  • Full and reduced bore configurations
  • ISO top flange for simple automation
  • Metal seated configuration for corrosive, abrasive or high temperature applications
  • Cryogenic configuration for applications to -196 °C
  • Available with antistatic device for environments with ATEX area classifications
  • Available with PED compliance
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
  • Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
  • Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
  • La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
  • Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
  • Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
  • Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
  • Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
  • La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.

Spécifications

KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valve
Material
Carbon Steel, Stainless Steel
Process Connection Type
Flanged, Socket Weld Flange, Threaded
Seat/Seal Type
Metal, Resilient
Valve Size
S 8 / DN 200, NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1/4 / DN 8, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3/8 / DN 10, NPS 4 / DN 100
Valve Type
Ball
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Pression d’alimentation
Jusqu'à 8,3 bar
Température
`-40°C à 150°C
Type
Quart de tour

Documentation et schémas

KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valve
Emerson Powered Actuator
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89