Flexim-PIOX R500-C-S4 Process Refractometer Sensor

Capteur de réfractomètre industriel Flexim PIOX R500-*C-S4

Product Description

Le Flexim PIOX R500-*C-S4 est la variante de qualité chimique du capteur de réfractomètre industriel, disponible dans une version entièrement en acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier de qualité 316 Ti (1.4571) avec des joints spéciaux en FFKM. Cela en fait le capteur robuste idéal pour les environnements chimiques difficiles.
Le R500 est homologué ATEX et FM et est disponible avec des têtes de capteur longues et courtes pour un maximum de flexibilité d’intégration dans les processus, selon la norme DIN ou ANSI. Le capteur peut être monté directement dans une bride en T pour une installation dans les conduites plus grandes et les cuves. Pour les conduites de 3’’ et moins, nous proposons différentes cellules d’écoulement à connecter par soudage, boulonnage ou bride standard jusqu’à 3/8".

Plage de mesure
nD : 1.3...1.7, °Brix : 0...100
Incertitude de mesure
nD : 0.0002 (correspond à : 0.1 °Brix, 0.1 w%)
Répétabilité
nD : 0.00002 (correspond à : 0.01 °Brix, 0.01 w%)
Matériaux des pièces en contact avec le fluide
Acier inoxydable 316Ti (1.4571), joints FFKM, saphir
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304 (1.4301)
Température de fonctionnement (fluide)
-20...+150 °C
Pression maximale du fluide
PN 16, PN 40 sur demande
Indice de protection
IP67
Protection antidéflagrante / homologations
NonEx, ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1
Connexion aux processus
Bride DIN/ANSI, cellule d’écoulement

Caractéristiques

  • Haute précision.
  • Conception robuste avec de l’acier de qualité chimique, des sièges de joint protégés et des joints FFKM.
  • Outils d’autodiagnostic intégrés et faibles efforts de maintenance.
  • Classifications ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1.
  • ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1 ratings.

Documentation et schémas