Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G608 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter

Débitmètre ultrasonique portatif pour gaz en atmosphères explosibles Flexim FLUXUS G608

Product Description

Le débitmètre portatif pour gaz Flexim FLUXUS G608 est basé sur le très utilisé, fiable et polyvalent G601, mais il est spécialement conçu pour être utilisé dans les atmosphères explosibles et est homologué FM Class I Division 2. Il peut être utilisé pour remplacer temporairement un débitmètre stationnaire ou pour réaliser des mesures de contrôle ou des opérations de service. Grâce à son homologation, les utilisateurs n’ont plus besoin d’obtenir d’autorisation pour le travail à haute température, ce qui rend l’accès aux atmosphères explosibles bien plus simple et rapide. Un boîtier extrêmement résistant en fibre de carbone, associé à la conception robuste des capteurs, confère au G608 une protection élevée contre les impacts ainsi qu’une grande résistance contre les huiles, l’eau et de nombreux autres liquides.

Précision
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1 %…3 % de la lecture ±0,02 pi/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,03 à 115 pi/s, selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
Classe I, Div. 2
Alimentation électrique
Lithium-ION 7,2 V/6,2 Ah, durée de fonctionnement >25 h
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement / onde de Lamb
Diamètre de raccordement
0,28 à 63 po
Plage de température
-40 °F à +392 °F
Entrée
Pt100/Pt1000
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Mise en service immédiate.
    Accès direct aux atmosphères explosibles.
    Installation rapide et simple (moins de 5 minutes)
    Détection automatique des capteurs.
    Guidage intuitif des utilisateurs.
  • Très polyvalent.
    Gamme d’applications inégalée.
    Précision supérieure même dans les fluides contenant des solides.
    Batterie Li-ion haute capacité intégrée (plus de 14 h de mesure à distance).
  • Précis et fiable.
    Tous les capteurs sont calibrés en air humide.
    Précision élevée en débit élevé et faible.
    Excellente stabilité à la température et absence de dérive.

Documentation et schémas