Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F70X SIL Functional Safety Flow Meter

Débitmètre Flexim FLUXUS F70X SIL à sécurité fonctionnelle

Product Description

Le débitmètre Flexim FLUXUS F70X SIL a toujours été privilégié pour maintenir des mesures précises dans des conditions difficiles. Il excelle notamment dans la mesure du débit sur des liquides hautement pressurisés, agressifs, toxiques ou très explosifs. La certification SIL 2 du débitmètre F70X SIL non intrusif englobe l’ensemble du système de mesure : les transmetteurs et les transducteurs de mesure.

Certifications/Homologations
FLUXUS F70X : FM Classe I, Div. 1, ATEX, IECEx Zone 1, IP66, variantes de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable - adapté à une utilisation offshore
Mesurage des quantités
débit volumétrique, débit massique, vitesse d’écoulement
Température de service
Transmetteur : 14 °F ... 140 °F
Certifications/Homologations
jusqu’à NEMA4X (IP68), transducteurs résistants aux radiations disponibles
Plage de température
Paroi des conduites : -40 °F ... 390 °F (-275 °F ... 1 100 °F avec le support de montage WaveInjector haute température)
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,03 ... 80 pi/s
Diamètre de raccordement
1/4 pouce ... 500 pouces
Incertitude
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : Avec étalonnage standard : ±1,6 % de la lecture ±0,01 m/s
Avec étalonnage avancé (facultatif) : ±1,2 % de la lecture ±0,01 m/s
Avec étalonnage sur site : ±0,5 % de la lecture ±0,01 m/s
Précision
±0,5 % de la lecture ±0,01 m/s
Répétabilité
±0,5 % de la lecture ±0,03 pi/s
Capacité
Enregistreur de données : plus de 100 000 valeurs : toutes les quantités, mesures additionnées et diagnostics
Protocole de communication
Modbus RTU
Alimentation électrique
100 à 240 Vca / 50 à 60 Hz ou 20 à 32 Vcc
System configuration and installation
-

Caractéristiques

  • Mise à niveau simple sans interruption de l’exploitation
    idéal pour un renforcement ultérieur de la sécurité
    idéal pour le maintien de la fonction de protection en cas de défaillance d’une mesure en ligne
  • Certification complète
    les transducteurs, le collier et l’électronique font partie de la FMEDA
  • Éventail extrêmement large d’applications
    transducteurs et transmetteurs de mesure pour la mesure du débit des liquides et des gaz
    La certification SIL couvre également la technologie WaveInjector pour la mesure du débit des liquides à des températures extrêmes comprises entre -190 °C et +650 °C.
  • Nouveau test facile à réaliser
    tests fonctionnels faciles à réaliser en un rien de temps
    fonctions d’autodiagnostic convaincantes
  • Évaluations transparentes
    publication du rapport de FMEDA
    informations complètes sur les procédures et le champ d’application de la certification

Documentation et schémas