Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-585C

Actionneur à piston Fisher™ 585C

Product Description

Les actionneurs à piston Fisher 585C fournissent une sortie de poussée faible à moyenne pour une variété de vannes à tige coulissante Fisher petites à moyennes, y compris les vannes easy-e ™, HP, EH et 461. La conception à double effet de l'actionneur entraîne un positionnement rigide et précis. Cette actionneur est également disponible dans des dimensions plus petites avec les ressort-relais en option pour un mode défaut de retour du ressort.

Actionnement
Double effet, rappel par ressort, linéaire
Certifications
DESP, CUTR, ATEX
Type de commande
Marche/arrêt, étranglement, positionnement
Température de service
Température normale
Source d’alimentation
Pneumatique
Régulation de procédé
Marche/arrêt, étranglement, positionnement
Type de vanne
Vanne d'angle, vanne droite
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Selon la construction, des poussées maximales allant jusqu'à 111 kN (25 000 lbf) peuvent être produites.
  • Selon la taille, des courses allant jusqu'à 203 mm (8 po) sont disponibles.
  • Le montage NAMUR universel assure une méthode de montage cohérente ainsi qu'une résistance aux vibrations conforme à la norme ISA-S75.13.
  • La construction à double effet permet un positionnement rigide et précis.
  • Les actionneurs 585C de taille 25 et 50 sont disponibles avec un volant supérieur. Toutes les autres tailles d'actionneur 585C peuvent s'adapter à un volant latéral.
  • Les tailles 25 et 50 de l'actionneur sont disponibles avec des ressort-relais. Un ressort-relais sous le piston rétracte entièrement la tige de l'actionneur en cas de perte d'air d'alimentation, tandis qu'un ressort-relais au sommet du piston déploie complètement la tige de l'actionneur.
  • Les joints de piston à faible friction et les revêtements de cylindre réduisent les frottements et l'usure.

Documentation et schémas