Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-3610J

Positionneur pneumatique simple action Fisher™ 3610J

Product Description

Les positionneurs pneumatiques Fisher 3610J sont utilisés avec des actionneurs rotatifs simple action pour positionner avec précision les vannes de commande employées dans les applications d'étranglement. Ces positionneurs robustes définissent la position de la vanne en réponse à un signal d'entrée pneumatique ou de courant CC et sont intégrés dans le boîtier de l'actionneur.

Classification des zones
ATEX Groupe II Catégorie 2 Gaz et poussières, CUTR pour les équipements des Groupes II/III Catégorie 2
Certifications
ATEX, CUTR, PED
Protocole de communication
Signal pneumatique 3-15 ou 6-30 psi, 0,2-1,0 ou 0,4-2,0 bar
Diagnostics
Non
Signal d’entrée
Pneumatique
Pression aval maximale
50 psi
Type de montage
Montage sur actionneur
Température de service
Température normale
Contrôle de position
Modulation
Certification de sécurité
NIL
Milieu d'alimentation
Air, gaz naturel
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le positionneur offre une réponse précise et rapide et est capable de résister aux vibrations de la plupart des environnements industriels.
  • Le capot amovible peut être retiré au moyen d'un tournevis pour accéder facilement aux réglages du zéro, de l'échelle et de la première convergence.
  • Le gain réglable de la boucle secondaire permet d'ajuster le positionneur pour optimiser la réponse dynamique en fonction de chaque taille d'actionneur et de chaque application spécifiques.
  • Les variations de pression d'alimentation ont un effet très limité sur le fonctionnement du positionneur.
  • Le carter, les composants et les matériaux d'étanchéité utilisés sont capables de supporter les environnements les plus difficiles. L'air de prélèvement du positionneur permet de purger les composants internes et le boîtier de l'actionneur pour une meilleure protection.
  • Vous pouvez passer d'une action directe à une action inversée moyennant quelques simples réglages. Aucun composant supplémentaire n'est nécessaire.

Documentation et schémas