Le logiciel PipelineManager d’Emerson pour la modélisation transitoire en temps réel (RTTM) contextualise les données en temps réel et affiche les informations critiques en détail pour augmenter la perception de la situation, conduisant à des décisions éclairées qui réduisent les risques et améliorent la sécurité. Notre logiciel de simulation de pipeline, qui a fait ses preuves sur le terrain, est basé sur une technologie de modélisation avancée qui permet de détecter et de localiser les fuites dans les pipelines, avec des applications pour l’optimisation, le suivi des lots et bien plus encore. La RTTM est au cœur de notre système de détection de fuites à haute performance pour les pipelines de gaz et de liquides. Les profils hydrauliques fournissent des données hydrauliques en temps réel basées sur les pressions, les températures, les débits et le remplissage des conduites, ce qui permet d’obtenir un modèle très précis de votre pipeline et de détecter les fuites de manière plus fiable.