Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Field Tools

Field Tools

Product Description

Field Tools est un logiciel de configuration basé sur Windows® conçu pour effectuer la configuration et la maintenance sur le terrain des unités terminales distantes (RTU), des calculateurs de débit et des appareils HART®. Vous pouvez faciliter le travail des techniciens de mesure et des ingénieurs de terrain grâce à une panoplie d'outils logiciels unique permettant d'effectuer toute la configuration et la maintenance nécessaires.

Caractéristiques

  • Facillité d'utilisation : Conçu avec une interface utilisateur graphique intuitive
  • Rentabilité : Plus besoin de configurateurs portatifs coûteux, de multiplexeurs HART, ni de passerelles
  • Configuration, mise en service et démarrage accélérés : Test et étalonnage rapide et efficace des appareils sans mappage Modbus nécessaire
  • Coûts de maintenance réduit : Dépannage à distance grâce à la surveillance de l'état et des informations de diagnostic
  • Sécurité accrue : Plus besoin de monter sur des réservoirs, ni de se rendre dans des zones dangereuses pour connecter physiquement des appareils
  • Outil logiciel intégré unique permettant de configurer des RTU et des calculateurs de débit Emerson (compatible avec la série ROC800, FloBoss 107 et les produits de contrôleurs ControlWave)
  • Compatible avec le configurateur d'appareil HART (filaire et transmetteur WirelessHART)
  • Compatible avec les transmetteurs HART Emerson et tiers, et permet d'ajouter des fichiers de description de dispositif (DD) HART
  • AMS Wireless SNAP-ON™ intégré pour WirelessHART
  • Plug-and-play possible avec la reconnaissance automatique des appareils (recherche automatiquement les appareils HART connectés aux contrôleurs)
  • Fonctionne sur le réseau distribué RTU™ d'Emerson

Documentation et schémas