Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-dcmlink software

Logiciel DCMlink

Product Description

Le logiciel DCMlink collecte les données des actionneurs électriques et assure la connectivité aux systèmes de gestion des équipements au niveau de l’usine. Cette plate-forme logicielle unifie les actionneurs électriques et électro-hydrauliques Bettis, améliorant ainsi leur mise en service et leur dépannage. Elle assure une communication transparente et pratique avec les actionneurs via des connexions câblées et sans fil.

Systèmes d’exploitation pris en charge
Windows 10 (64 bits)
Types de logiciels
DCMlink Solo, DCMlink SNAP-ON
Type de contrôle
Marche/arrêt
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration

Caractéristiques

  • Intégration avec la solution PlantWeb™ d’Emerson
  • Diagnostic, configuration, étalonnage et surveillance de tous les actionneurs à partir d’un système central, indépendamment du protocole, de l’actionneur ou du système hôte
  • Surveillance et contrôle en temps réel de l’actionneur
  • Gestion intégrée des données des équipements, des profils, des alarmes et des journaux d’événements
  • Connectivité : Bluetooth®, Modbus®, HART®, WirelessHART®, Infrared, bus de terrain Foundation

Documentation et schémas