Emerson-P-AgileOps Database

Base de données DeltaV™ AgileOps

Product Description

AgileOps fournit un référentiel central pour la consultation, la configuration et la gestion de toutes les données d’alarmes et d’événements. La base de données en ligne, conforme aux normes ISA 18.2 et CEI 62682, améliore considérablement votre capacité à auditer et à rationaliser les alarmes en fournissant une vue unifiée de tous les paramètres du système de contrôle-commande.

Caractéristiques

  • La base de données AgileOps est une solution en ligne qui surveille les changements dans le système de contrôle-commande, détecte les nouvelles alarmes et les alarmes supprimées, et contrôle le procédé de travail pour rationaliser les alarmes. AgileOps permet aux utilisateurs d’appliquer les propriétés de l’alarme, d’indiquer les valeurs approuvées et les révisions suggérées, et de capturer les causes, les conséquences et les actions et autres données d’alarmes. Grâce à la base de données AgileOps, les utilisateurs peuvent consulter la configuration point par point.
  • AgileOps est conforme aux normes API RP1167, CEI 62682 et ISA 18.2 et est conçu pour vous aider à respecter ces normes lorsqu’il est associé aux services de rationalisation des alarmes d’Emerson.
  • Outre DeltaV™, AgileOps est compatible avec de nombreux systèmes de contrôle-commande, notamment Ovation™, Honeywell Experion® et TDC®, Siemens PCS7® et APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 de DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, et Yokogawa Centum VP, offrant ainsi une solution complète pour un site entier avec un ou plusieurs fabricants de systèmes de contrôle-commande. AgileOps offre également un connecteur générique pour d’autres systèmes non répertoriés.

Documentation et schémas