Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-Bransonic CPX8800

Laveur numérique Branson Bransonic® CPX 8800

Product Description

Avec le Bransonic® CPX, nous sommes passés au numérique et avons défini une nouvelle catégorie dans la gamme des laveurs ultrasoniques. Nous avons réinventé notre gamme emblématique de laveurs ultrasoniques pour offrir un contrôle total grâce à un panneau de commande surélevé entièrement numérique.

Dimensions hors-tout
609 mm L x 457 mm l x 368 mm P (24 po L x 18 po l x 14,5 po P)
Dimensions du réservoir
495 mm L x 292 mm l x 152 mm P (19,5 po L x 11,5 po l x 6 po P)
Poids
11,7 kg (26 lb)
Fréquence
40 kHz

Caractéristiques

  • Peut être chauffé jusqu'à 69 °C
  • Temporisateur mécanique de 60 minutes (peut être réglé pour un fonctionnement continu)
  • Transducteurs industriels de 40 kHz
  • Panneau de commande surélevé
  • Drain latéral ou drain de vidange intégré (1,9 ou 2,8 litres)

Documentation et schémas