AVENTICS-R572A2B1BMA00F1

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série XV03, avec rappel par ressort, CMA sans crantage, Raccord supérieur R572A2B1BMA00F1

QTÉ :

Product Description

Les séries AVENTICS XV03 forment une base fiable pour les systèmes de manipulation compacts et les solutions d’automatisation complexes. La variante XV-Compact offre un large éventail de fonctions et d’évaluations de vannes ainsi que la connectivité électrique appropriée pour répondre à la demande générale dans l’automatisation des usines ainsi que dans d’autres secteurs. Grâce à l’adoption simple de D-SUB et de borniers jusqu’à IO-Link et aux multiples protocoles de bus de terrain de la série XVES, toutes les exigences en matière de contrôle distribué sont également disponibles. Grâce au configurateur en ligne unique, il est facile de définir la configuration de la plaque de base ainsi que l’ensemble du système de vannes, y compris les accessoires.

Commande
Commande électrique
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Elément de commande
monostable
Commande manuelle
Sans crantage
Pilote
Externe
Débit nominal Qn
345 l/min
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-1
Indice de protection avec raccord
IP65
Puissance absorbée CC
0.55 W
Durée de mise en circuit
1
Temps de mise en route typ.
15 ms
Temps de déconnexion typ.
30 ms
Certificats
UR (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.054 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre

Caractéristiques

  • Optimisation du débit en fonction de la taille
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne
  • Large connectivité par l’intermédiaire d’une bande termique, d’une connexion multipôle ou d’un bus de terrain
  • Plusieurs directions de raccordement pneumatique : latérale, inférieure et supérieure
  • Faible consommation d’énergie
  • Large gamme d’accessoires tels que modules d’arrêt, d’alimentation, de vitesse et régulateurs
  • Serveur Web et diagnostic
  • Disponibilité mondiale et fils universels pour supporter les demandes régionales
  • Embase robuste en aluminium et prête à être montée en armoire

Documentation et schémas