Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412027647

AVENTICS™ Connecteur rond avec câble, Série CON-RD R412027647

162,68 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-RD-MA-M12-8-5000-PUR-MS-RJ-8

Type de construction
Connecteur rond
Tension de service CA maxi
60 V CC
Tension de service CC, maxi
60 V CA
Raccordement électrique 1, type
Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 8 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage X
Sortie de câble 1
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Raccordement électrique 2, type
Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage
RJ45
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 8 pôles
Raccordement électrique 2, codage
Codage X
Sortie de câble 2
Droit
Blindage
Blindé
Longueur câble
5 m
Indice de protection
IP66K
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
85 °C
Courant max.
0.5 A
Section du conducteur
0.14 mm²
Matériau gaine de câble
Polyuréthane (PUR)

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Documentation et schémas