Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412007251

AVENTICS™ Répartiteur, Série AS3-DIS R412007251

37,73 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS3-DIS-G012-NC3

Composants
Répartiteur
Orifice
G 1/2
Type de construction
montage en batterie possible
Version
Répartiteur quadruple
Position de montage
Indifférent
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Débit nominal Qn 1 vers 2
7250 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 3
5500 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 4
2300 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 5
2250 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 6
2300 l/min
Poids
0.32 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetée
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas