Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-C573AZ555880009

AVENTICS™ Embase d’entrée, série XV05 C573AZ555880009

QTÉ :
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Nombre de positions de distributeurs max.
1
Indice de protection
IP65
Raccord fileté
T10
Matériau boîtiers
Aluminium, anodisé
Matériau joints
Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Matériau vis
Acier fritté

Documentation et schémas