Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-RTC

Vérins sans tige AVENTICS™ série RTC

Product Description

Les vérins sans tige AVENTICS série RTC offrent une longueur de course optimisée dans une taille compacte. La forme ovale unique du piston et l’ensemble chariot/piston en une seule pièce ne sont que deux caractéristiques des vérins sans tige série RTC, en plus des nombreuses options d’équipement courantes. Ils sont disponibles en quatre variantes : en version de base, à palier lisse, à guidage compact et en version lourde pour les charges importantes. Grâce à leurs différentes forces clés, ils couvrent un large éventail de mouvements et de positions. Cela permet un gain d’espace et facilite la conception des machines. La gamme d’applications s’étend des diamètres de piston de 16 mm jusqu’à 80 mm, avec des longueurs de course jusqu’à 9 900 mm. Ces vérins garantissent une répétabilité extrême et couvrent une large plage de vitesse de 0,01 m/s à >20 m/s.

Produits

Search
1-10 résultats sur 381 pour Produits
:
361,38 €
373,21 €
385,04 €
396,87 €
408,70 €
420,53 €
432,36 €
444,19 €
489,56 €
504,39 €

Caractéristiques

  • Le piston ovale permet des charges et des couples plus importants, ainsi que des formes hautement compactes
  • La gamme complète avec de nombreuses variantes et options permet des configurations sur mesure pour chaque application
  • Le chariot et le piston d’un seul bloc améliorent la stabilité
  • Fuites réduites et plage de vitesse plus large grâce à une barre d’étanchéité intérieure et de la graisse spéciales

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 139 results for Pièces et accessoires
:
1,29 €
3,40 €
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8946016112
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Connecteur rond
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Sortie de câble n° 1
Droit
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Sortie de câble n° 1
disponibilité
Industriel
Connecteur rond
QuickShip Everyday
Droit
Same Day
QuickShip
20,84 €
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8946201312
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Connecteur rond
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Sortie de câble n° 1
Droit
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Sortie de câble n° 1
disponibilité
Industriel
Connecteur rond
QuickShip Everyday
Droit
Same Day
QuickShip
34,37 €
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8946201332
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Connecteur rond
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Sortie de câble n° 1
Droit
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Sortie de câble n° 1
disponibilité
Industriel
Connecteur rond
QuickShip Everyday
Droit
Same Day
QuickShip
58,00 €
164,88 €
176,04 €
250,28 €
55,77 €
70,78 €

Documentation et schémas