AVENTICS-P-512

AVENTICS™ série 512 (taille 2)

Product Description

Les vannes AVENTICS série 512 ISO (taille 2) sont des électrovannes haute résistance rapides conçues pour un service général sur tous les types d’automatisation pneumatique. Elles offrent une durée de vie utile à la pointe du secteur et des performances répétables et fiables dans des environnements difficiles. La série 5599-2 est conforme à la norme ISO 5599/2 relative à l’interchangeabilité des éléments. Elle incorpore la technologie brevetée tiroir inox sans joint qui la rend idéale pour les applications de machines à cadence élevée courantes dans les secteurs automobile, d’emboutissage et d’estampage des métaux et de fabrication de pneus.

Pilotage de vannes
Solénoïde – Pilotage par l’air, solénoïde – Commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/2 po ; 3/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
4 voies - 5/2, 4 voies - 5/3, 4 voies - 5/3 – Centre fermé, 4 voies - 5/3 – Centre ouvert, 4 voies - 5/3 – Centre ouvert à la pression
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv
Normes/réglementations
CSA, IP65, ISO
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur, lavage
Produit
Air, gaz inerte, vide

Caractéristiques

  • Conception modulaire pour une configuration facile et l’élimination du câblage interne
  • Consommation d’énergie minimisée grâce à des détendeurs de pression
  • Nombre de cycles de la machine optimisé grâce à des contrôleurs de vitesse
  • Compatible avec l’électronique Fieldbus et E/S pour la mise en réseau du système
  • Des modèles à action directe et à commande électropneumatique sont disponibles
  • Un bornier pour faciliter le câblage

Documentation et schémas