Asco-P-G

Vérins sans tige ASCO™ Numatics série G

Product Description

Les vérins sans tige renforcés Numatics série G possèdent un rail porteur et des patins à palier pour de grandes capacités de charge. Leur fiabilité éprouvée assure des millions de cycles, ce qui les rend idéals pour les applications de manutention et de construction dans l’industrie de l’automobile et des pneumatiques, de l’agroalimentaire et des boissons, et de l’emballage.

Alésage
32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm
Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
1 200 mm max.

Caractéristiques

  • L’interchangeabilité avec les vérins sans tige concurrents facilite leur remplacement
  • Longueurs de course standard jusqu’à 6 m (19,5 pi)
  • Vitesse de fonctionnement pouvant atteindre 3 m/s (9,75 pi/s)

Documentation et schémas