Accéléromètre résistant à des températures extrêmes A0322RTS

Product Description

Accéléromètre à quartz haut de gamme et ultra précis permettant de résister aux dommages dus aux chocs thermiques.

Étendue de mesure
±50 g (± 490 m/s²)
Plage de fréquence (±3 dB)
De 0,8 à 10 000 Hz (de 48 à 600 000 cpm)
Linéarité d'amplitude
±1 % (base 0, moindres carrés, ligne droite)
Sensibilité transversale
≤5 %
Tension/Courant d’excitation
De 18 à 28 Vcc/de 2 à 20 mA
Poids
120 grammes (4,2 oz)
Température de service
-54 à 121 °C (-65 à 250 °F)
Limite de choc
5 000 g pk (49 050 m/s²)

Caractéristiques

  • La gamme d'accéléromètres couvre toutes les applications standard.
  • L'accéléromètre triaxial réduit le temps de recueil des données.
  • Les accéléromètres montés sur pivot et à profil bas éliminent la tension des câbles.
  • De nombreux articles sont développés en partenariat avec les principaux fabricants du secteur.