Le secours immédiat offre les délais de commutation les plus rapides, une récupération sans à-coups et une haute disponibilité

Solutions de redondance/haute disponibilité

Les solutions de haute disponibilité et de redondance d’Emerson offrent le temps de disponibilité dont vous avez besoin au niveau du contrôle.

Soyez prêt à parer à toute éventualité grâce aux systèmes de contrôle haute disponibilité

Les arrêts non planifiés ont des conséquences au-delà des coûts, qui se répercutent souvent sur les autres services adjacents. Dans le cas des systèmes critiques, l’impact peut être catastrophique. C’est pourquoi les solutions de contrôle haute disponibilité faciles à utiliser d’Emerson proposent les délais de commutation les plus rapides de l’industrie et s’appuient sur la flexibilité et les fonctionnalités de dépannage de PROFINET. Déployer les systèmes de contrôle haute disponibilité d’Emerson au sein de votre usine est aussi simple que cocher une case dans notre logiciel de configuration intuitif.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Soyez prêt à parer à toute éventualité grâce aux systèmes de contrôle haute disponibilité
Éliminez les arrêts, améliorez la disponibilité et la productivité avec la redondance et la haute disponibilité d’Emerson.
Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

En savoir plus

Actualités

Le nouveau PC industriel compact et robuste d’Emerson est conçu pour connecter les équipements au...

PACSystems IPC 2010, préchargé avec le logiciel Movicon et la plate-forme d’IIoT PACEdge, fournit un calcul de haute performance pour les...

« Best of » de la conférence Emerson Exchange 2022

Ouverture des inscriptions pour les présentations, sessions, démonstrations technologiques, tables rondes et autres temps forts de l’événement de...

Emerson accélère et simplifie l’automatisation des usines avec sa dernière version de son...

La version 4.2. du logiciel Movicon.NExT, construite sur une plateforme ouverte, est modulaire et évolutive, elle permet l’optimisation des...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.