Remplissage et fermeture des bouteilles
Précision et sécurité pour le remplissage, la fermeture et la détection des fuites des bouteilles et récipients de liquide sur les lignes d’assemblage
eraaaaaaa
Les solutions d'Emerson pour le remplissage, la fermeture et le contrôle d'étanchéité minimisent le gaspillage, tout en assurant une qualité constante et un remplissage de haute précision. Nos appareils peuvent s'adapter à vos équipements de mise en bouteilles ou s'intégrer à une nouvelle conception pour assurer un rendement maximal grâce à leurs capacités de collecte de données et de maintenance prédictive. Quels que soient vos besoins en matière d'embouteillage et de remplissage, nous pouvons vous aider à mettre en œuvre un système garantissant sécurité, efficacité et gros volumes.
• Répétabilité des opérations de remplissage des bouteilles
• Prévention du gaspillage dû à un remplissage excessif ou insuffisant des contenants
• Solutions idéales pour les opérations d'embouteillage de débit moyen à élevé
Les vannes, les régulateurs et les débitmètres d'Emerson gèrent le procédé d'embouteillage et optimisent la durée des cycles. Les détendeurs à simple détente offrent des performances régulières pour les gaz utilisés dans l'inertage, l'insertion haut débit, le traitement thermique et la protection. Les débitmètres massiques compacts et automatiques permettent un remplissage rapide. En mesurant le volume d'après la masse et non le poids, on obtient un embouteillage plus précis et plus contrôlé. Cette approche d'une précision de 0,05 % permet de réduire les pénalités liées aux remplissages insuffisants, ainsi que les pertes, afin de réaliser d'importantes économies sur l'ensemble de la durée de vie du débitmètre.
Nos vérins et actionneurs pneumatiques positionnent les bouteilles et déploient ou rétractent les embouts de remplissage. Accélérez votre embouteilleuse, améliorez la précision du positionnement de vos vannes et réduisez les délais de réétalonnage associés aux changements de liquides. Nos vérins peuvent s'adapter à tous les espaces, aussi restreints soient-ils. Un corps en inox 304 standard et des capuchons d'extrémité Delrin® en option peuvent résister à toutes les applications, même les plus corrosives.
Nos systèmes avancés pour la détection des fuites s'adressent à un vaste éventail d'applications, notamment dans l'agro-alimentaire et la pharmacie. Nos systèmes en ligne sont capables de détecter le GPL, le R134a, le CO2, le N2O, le DME et bien d'autres, puis rejettent immédiatement les récipients présentant des fuites afin d'empêcher les incendies, les risques pour la santé et les contaminations. Des tests entièrement en ligne nous permettent de procéder à des analyses instantanées avec des résultats ultra-sensibles et précis. Le résultat ? Une qualité optimisée, une meilleure conformité et une réduction des coûts.
L'alimentation peut constituer une variable dynamique dans l'automatisation du procédé de conditionnement. Grâce aux solutions d'alimentation d'Emerson, vous pouvez mettre en place un système complet de contrôle de la qualité d'alimentation. Stabilisez, contrôlez et gérez l'alimentation dont votre équipement a besoin, des entrées de service aux points d'utilisation. Alimentez vos applications d'emballage grâce à notre gamme de conditionneurs d'alimentation, de filtres, de transformateurs et d'onduleurs. Optez pour nos solutions afin d'éviter les arrêts causés par les creux de tension et les coupures d'alimentation.