Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-Incus Ultrasonic Gas Leak Detector

Détecteur ultrasonique de fuite de gaz Rosemount™ Incus

Product Description

Le détecteur ultrasonique de fuite de gaz Rosemount Incus utilise quatre capteurs acoustiques ultra-sensibles qui contrôlent en permanence de larges zones à la recherche des ultrasons générés par les fuites de gaz pressurisé. Parfaitement adapté à la surveillance des environnements extérieurs bien ventilés, le détecteur ultrasonique de fuite de gaz a été conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes. Il est insensible aux caprices de la météo, au vent, à la direction des fuites et à la dilution ou la stratification des gaz.

Montage
Acier inoxydable AISI 316 (inclus)
Alimentation électrique
15 à 30 Vcc (24 Vcc)
6 W – fonctionnement standard
Certifications/homologations
IECEx ITS 10.0004X
ATEX Ex d ib IIB+H2T4 Gb (Tamb -40 °C à +85 °C) ; (Tamb -55 °C à +85 °C) en option
c FM us CL1 Division 1, GP B, C, D T4
CL1 Zone I, AEx/Ex d ib IIB+H2 T4
EAC RU C-GB.ГБ04.B.00297
KOSHA : 14-KB4BO-0294X
INMETRO UL-BR 15.0063X
ABS : 13-LD1021861
DNV : A-13745
CEM : EN 50270 2006, EN 61000-6-3 2007, EN 61000-6-2 2005
Poids
18 kg
Garantie
36 mois après l’expédition

Caractéristiques

  • Réponse instantanée à toutes les fuites de gaz (gaz toxiques, gaz combustibles ou gaz inertes)
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Les têtes de détection quad offrent la plage de détection de gaz globale la plus importante du marché : 2 à 40 mètres
  • Chaque capteur acoustique ne comporte pas de pièces mobiles et ne s’use pas, ne dérive pas et ne nécessite aucun remplacement dans des conditions de fonctionnement normales.
  • Fonctionne à des températures extrêmes : de -40 °C à 85 °C
  • Les tests électriques automatiques permettent un fonctionnement sans faille
  • 4-20 mA analogique ou échelonné et protocole de communication HART™
  • Certifié dans le monde entier pour les environnements dangereux
  • Des temporisations programmables aident à filtrer les sources d’alarmes indésirables intermittentes

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-5 of 5 results for Pièces et accessoires
:
Kit d’adaptateur de montage Rosemount™ Incus pour conduites de 3” ou 4” fourni avec un kit d’étrier de 4”
Type d’élément
Support de montage
Type de mesure
Flame & Gas Detection
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Incus Ultrasonic Gas Leak Detector
disponibilité
Type d’élément
Type de mesure
Type de produit
Compatibilité
Support de montage
Flame & Gas Detection
Accessoires et pièces
Incus Ultrasonic Gas Leak Detector