Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-4051SLT Level Transmitter

Transmetteur de niveau Rosemount™ 4051SLT

Product Description

Le transmetteur de niveau Rosemount 4051SLT offre des fonctionnalités innovantes pour les mesures de niveau des bacs pressurisés et ventilés. Conçu pour permettre un montage direct, déporté, en système équilibré et en assemblage Tuned-System™, cet appareil satisfait un large éventail de demandes et d’exigences de procédés pour les applications de mesure de niveau. Doté d’une garantie de 20 ans et d’une stabilité de 20 ans à la pointe de l’industrie, le transmetteur de niveau Rosemount 4051SLT est conçu pour résister à des procédés intensifs et à des environnements difficiles. Sa connectivité Bluetooth® permet une configuration et une maintenance simplifiées et améliore la sécurité du personnel en leur évitant de se déplacer dans les zones dangereuses. Les diagnostics avancés intégrés offrent de meilleurs aperçus pour vous permettre de rester informé avant qu’il y ait un impact sur les opérations.

Pression de service max.
Jusqu’à 689,48 bar (10 000 psi)
Plage de température du procédé
En fonction du liquide de remplissage : maximum 410 °C (770 °F), minimum -105 °C (-157 °F)
Protocole de communication
Protocole 4-20 mA HART®
Type de séparateur
Montage direct, montage déporté, Tuned-System, système équilibré
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement au procédé
À brides : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS
Fileté : NPT, DIN, ISO
Aseptique
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Garantie
Garantie limitée de 20 ans
Diagnostics
Intelligence du procédé, Ligne d’impulsion colmatée et diagnostic de l’intégrité de la boucle dédiés, Alertes de procédés étendus, Diagnostics de base
Certifications/homologations
SIL 2/3 certifié selon la norme CEI 61508 par un organisme tiers indépendant, NSF, NACE®, zone dangereuse (voir description complète pour une liste exhaustive des certifications).

Caractéristiques

  • L’appareil permet un montage direct, un montage déporté et des systèmes équilibrés et ajustés pour répondre aux différentes exigences des applications.
  • La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l’ordre de 10 à 20 % et d’améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.
  • La construction soudée et réparable permet de réparer le système de séparateurs et la conception entièrement soudée assure un raccordement robuste pour les applications difficiles.
  • Connectivité Bluetooth® pour une configuration et une maintenance simplifiées, ainsi qu’une meilleure sécurité du personnel
  • L’indicateur graphique et rétro-éclairé est plus large, plus facile à lire et disponible en sept langues
  • Garantie limitée de 20 ans, stabilité de 20 ans à la pointe de l’industrie
  • Temps de réponse plus court, de moins de 50 ms
  • Diagnostics complets, du procédé à la salle de commande
  • Connexion rapide et facile de l’appareil qui simplifie les rondes de l’opérateur
  • Les commutateurs à relais intégrés permettent d’éliminer les erreurs et les problèmes de précision ou de fiabilité qui peuvent avoir lieu avec des commutateurs indépendants. De même, cette fonction offre des contrôles faciles avec un simple bouton de mise sous tension pour les applications sans API ou SNCC.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.

Documentation et schémas