Rosemount-404 Conductivity Sensor

Sondes de conductivité faible débit Rosemount™ 404

Product Description

La sonde de conductivité faible débit Rosemount 404 est conçue pour mesurer la conductivité dans l’eau propre. La sonde de conductivité et la chambre de passage sont combinées dans un boîtier unique. Un petit volume de retenue de la chambre de passage permet de réagir rapidement aux changements soudains de conductivité et de température.

Plage de température
PVC : 32 à 140 °F (0 à 60 °C)
Acier inoxydable : 32 à 212 °F (0 à 100 °C)
Dimensions
Longueur de câble : standard 10 pi (3,1 m) ; en option 50 pi (15,2 m)
Pression maximale
PVC : 100 (791 kPa) [abs]) à 77 °F (25 °C) ; 20 psig (239 [kPa abs]) à 140 °F (60 °C)
Acier inoxydable : 100 psig (791 kPa [abs]) maximum
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé :
Électrodes : Titane
Isolateur : PEEK renforcé de fibre de verre
Corps et raccords : PVC - Polyéthylène/acier inoxydable
Joint torique : EPDM
Toutes les surfaces en contact avec le procédé ont une surface de finition Ra de 15 micropouces. (0,4 micromètre).

Caractéristiques

  • Chambre de passage et sonde de conductivité dans un seul instrument
  • Réponse rapide aux changements de conductivité et de température
  • Aucun étalonnage initial n’est nécessaire ; une constante de cellule mesurée en usine garantit la précision de l’appareil.
  • Constantes de chambre sélectionnable : 0,01 et 0,10/cm
  • Des joints toriques en EPDM assurent l’étanchéité des pièces internes de la sonde de conductivité par rapport au liquide du procédé.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-2 of 2 results for Pièces et accessoires
: